PCB 连接器 8113 BFK / 5 TOP
物料号 25.820.0553.0
PCB 母头连接器,针距:5mm,引线方向与连接方向一致,弹簧连接,5极,颜色:灰,有标记,系列号:8113 BFK/5
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.820.0553.0 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8113 BFK / 5 TOP |
EAN | 4015573562103 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 138 mm |
---|---|
包装宽度 | 96 mm |
高度包装 | 69 mm |
包装毛重 | 398,35 g |
单件净重 | 7,167 g |
容积包装 | 914 ccm |
包装 | |
50 一片 |