Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 5 / 10 G OB
Artikelnr. 27.334.0553.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 5-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.334.0553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 5 / 10 G OB |
EAN | 4015573660878 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | GB |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,8 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |