23186

Hus EX GOT GI48 M40 09IA Z1

Vare nummer 70.354.4836.1

Revos Basic Atex stik lige M40 excl. forskruning 90V

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

70.354.4836.1
Hus EX GOT GI48 M40 09IA Z1
EAN4015573740969
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

205 mm
180 mm
125 mm
1600 g
1233 g
4612,5 ccm
pap
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others