Osłona BAS GOT GG 48 M32 50 A2
Numer produktu 70.350.4835.2
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.350.4835.2 |
---|---|
Opis artykułu | Osłona BAS GOT GG 48 M32 50 A2 |
EAN | 4015573625044 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 520,1 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
0 sztuk |