Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.303.2039.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión FCS 4 7 SIFK SIFK 20 |
EAN | 4015573777927 |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 438 mm |
---|---|
Anchura embalada | 362 mm |
Altura embalada | 308 mm |
Peso bruto embalado | 5990 g |
Peso neto de una pieza | 1469,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 48835 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |