Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.181.5353.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8291 D / 3 / 9 OB |
EAN | 4015573178540 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 89 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1000 g |
Waga netto pojedynczej części | 15,076 g |
Objętość opakowania | 1136 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |