Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.169.0553.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8191 / 9/ 5 OB |
EAN | 4015573177482 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 199 mm |
---|---|
Anchura embalada | 58 mm |
Altura embalada | 54 mm |
Peso bruto embalado | 447 g |
Peso neto de una pieza | 8,598 g |
Volumen de la caja de cartón | 623 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |