Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | 25.161.1253.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8191 / 12 OB |
| EAN | 4015573175686 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 197 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 69 mm |
| Altura embalada | 59 mm |
| Peso bruto embalado | 915 g |
| Peso neto de una pieza | 17,73 g |
| Volumen de la caja de cartón | 802 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Volver al inicio