Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.504.9055.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze PE WK 4 SL |
EAN | 4015573458628 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 217 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 161 mm |
Wysokość opakowania | 52 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2150 g |
Waga netto pojedynczej części | 20,9 g |
Objętość opakowania | 1816,724 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
158110266