Base BAS GUT GM 48 M32 A3
Número de artículo 70.331.4835.3
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 70.331.4835.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Base BAS GUT GM 48 M32 A3 |
EAN | 4015573631793 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 205 mm |
---|---|
Anchura embalada | 180 mm |
Altura embalada | 125 mm |
Peso bruto embalado | 2860 g |
Peso neto de una pieza | 2199,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 4612,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |