31973

Absicherungsmodul FCS 16 5 SI SA BO16CM25

Numéro d'article 75.456.0453.1

Anschlussmodul (hohe Version) PODIS CON 5G16 mit Integrationsmöglichkeit von Reiheneinbaugeräten (3 TE), für feste Verdrahtung, für M25- Kabelverschraubung (als Zubehör bestellbar); 5- polig, Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungkontaktierung, Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max Leitungsdurchmesser 18 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 218 x 84 x 146 mm

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer75.456.0453.1
Artikelbezeichnung Absicherungsmodul FCS 16 5 SI SA BO16CM25
EAN4049088642272
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt234 mm
Breite verpackt190 mm
Höhe verpackt89 mm
Bruttogewicht verpackt1287 g
Nettogewicht Einzelteil905 g
Volumen verpackt3957 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits