Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 80.063.4129.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Rótulos de marcaje FLARE MOVE BM SERIE 38 |
EAN | 4015573648227 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 39269097 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 200 mm |
---|---|
Anchura embalada | 120 mm |
Altura embalada | 5 mm |
Peso bruto embalado | 16,9 g |
Peso neto de una pieza | 13,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 120 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |