Cortinas de seguridad SLC-4PR30-0750
Número de artículo R1.573.0750.0
Cortina de seguridad Tipo 4, Receptor profesional, Resolución 30 mm, Altura de protección = 750 mm
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.573.0750.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cortinas de seguridad SLC-4PR30-0750 |
EAN | 4049088398087 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 870 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |