złącze RST20I5S B1 ZRX GL
Numer produktu 96.051.4253.0
RST® CLASSIC złącze, Splitter connector, Liczba pól 5, Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 6 - 10 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.051.4253.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I5S B1 ZRX GL |
EAN | 4015573893870 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 408 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 272 mm |
Wysokość opakowania | 248 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6600 g |
Waga netto pojedynczej części | 63 g |
Objętość opakowania | 27522 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |