Steckverbinder RST20I5S B1 ZRX GL
Número de artículo 96.051.4253.0
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Precio
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.051.4253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I5S B1 ZRX GL |
EAN | 4015573893870 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 408 mm |
---|---|
Breite verpackt | 272 mm |
Höhe verpackt | 248 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6600 g |
Nettogewicht Einzelteil | 63 g |
Volumen verpackt | 27522 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |