19814

Stik RST20I5S B1 ZR1S A TB0

Vare nummer 96.051.4053.6

RST20i5 5-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.051.4053.6
Stik RST20I5S B1 ZR1S A TB0
EAN4015573877429
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
5785 g
55,24 g
15720 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others