22345

Stik RST08i3 S B1 ZR1SH BL

Vare nummer 41.031.3043.9

RST 08i3/2 stik, 3-pol, hun, Skruetilslutning, applikation 250V/400V, 8A, for kabel Ø=4-7mm, kodende farve lyseblå, farve af boliger sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

41.031.3043.9
Stik RST08i3 S B1 ZR1SH BL
EAN4049088481758
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

205 mm
180 mm
125 mm
460 g
7,6 g
4612,5 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others