PCB nagłowek pinów 8513 SEG 10 / 20 W OB
Número de artículo 27.647.1053.1
Pozycja nie jest już dostępna!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Dane handlowe
Numer katalogowy | 27.647.1053.1 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8513 SEG 10 / 20 W OB |
EAN | 4015573999404 |
Jednostka opakowania | 30 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0 kg |
Objętość opakowania | 0 ccm |