Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.630.5053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BFK/20 TOP OB |
EAN | 4015573512146 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 722 g |
Nettogewicht Einzelteil | 13,512 g |
Volumen verpackt | 1136 ccm |