PCB 连接器 8213 B / 9 VL F OB
物料号 25.349.3953.0
PCB 母头连接器,针距:5.08mm,带螺钉法兰,引线方向与连接方向成90°并为编码反方向,9 极,螺钉连接,颜色:灰,无标记,系列号:8213 B/9 VL F OB
还没有!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.349.3953.0 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8213 B / 9 VL F OB |
EAN | 4015573998254 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |