Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.359.3906.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8213 S / 9 GF THR |
EAN | 4049088083983 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 117 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 86 mm |
Wysokość opakowania | 78 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 270,75 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,605 g |
Objętość opakowania | 785 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |