21333

Printstik 8113 B / 2

Vare nummer 25.320.0253.0

2-pol Stik med opmærkning med flange skrue 5mm/2,5mm² 8113B/2 grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

25.320.0253.0
Printstik 8113 B / 2
EAN4015573181267
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

104 mm
89 mm
67 mm
385,1 g
3,56 g
620 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others