connecteur GST15I2S B1 ZR1WW PB01
Numéro d'article 91.921.3453.0
gesis® MINI connecteur, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, diamètre du câble 6 - 7,7 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.921.3453.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST15I2S B1 ZR1WW PB01 |
EAN | 4015573915992 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 262 mm |
---|---|
largeur emballée | 166 mm |
hauteur emballée | 76 mm |
poids brut emballé | 999,47 g |
poids net pièce unique | 9,416 g |
volume emballé | 3305 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |