Steckverbinder GST15I2S B1 ZR1WW PB01
Número de artículo 91.921.3453.0
gesis® MINI Steckverbinder, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 6 A, Kabeldurchmesser 6 - 7,7 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.921.3453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST15I2S B1 ZR1WW PB01 |
EAN | 4015573915992 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 76 mm |
Bruttogewicht verpackt | 999,47 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,416 g |
Volumen verpackt | 3305 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |