21586

板端连接器 RST20I3S B1 M90 H GN0

物料号 96.033.6055.7

RST20i3 板端连接 (90°出线) M20, 3芯, 母头, 螺钉连接,模块化, 应用 250/400V 带 PE, 20A, 编码颜色 绿色, 外壳颜色 黑色

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号96.033.6055.7
文章描述 板端连接器 RST20I3S B1 M90 H GN0
EAN4015573867864
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度398 mm
包装宽度302 mm
高度包装198 mm
包装毛重4550 g
单件净重41,75 g
容积包装23799 ccm
包装
100 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他