19223

Geräteanschluss RST20I3C B1 M90 SW

Número de artículo 96.133.2053.1

RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M20, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Auf Anfrage lieferbar!


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Kaufmännische Daten

Artikelnummer96.133.2053.1
Artikelbezeichnung Geräteanschluss RST20I3C B1 M90 SW
EAN4049088190308
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt343 mm
Breite verpackt204 mm
Höhe verpackt165 mm
Bruttogewicht verpackt3260 g
Nettogewicht Einzelteil31,75 g
Volumen verpackt11546 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge100 St
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others