板端连接器 RST20I3C B1 M00 GL
物料号 96.131.2053.0
RST20i3 板端连接 M20, 3芯, 母头, 用于压接式插芯,模块化, 应用 250V 带 PE, 20A, 编码颜色 亮灰, 外壳颜色 亮灰
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 96.131.2053.0 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 RST20I3C B1 M00 GL |
EAN | 4049088187100 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 304 mm |
---|---|
包装宽度 | 256 mm |
高度包装 | 202 mm |
包装毛重 | 2595 g |
单件净重 | 23,75 g |
容积包装 | 15720 ccm |
包装 | |
100 一片 |