电缆组件 RST20I5KSBS 25 10TB04
物料号 96.453.1030.6
RST20i5 延长电缆 母头-公头, 5芯, 预制螺钉连接线束, 应用 250V 带 PE, 20A, 线缆类型 H07RN-F, 長度 1.0m, 接线线径 2.5mm², 编码颜色 翠绿色
还没有!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 96.453.1030.6 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 RST20I5KSBS 25 10TB04 |
EAN | 4015573941496 |
订货单位 | 25 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |