Lichtgitter SLG4-B4-1200
Artikelnr. R1.620.1200.0
Sicherheitslichtgitter Base, Sender + Empfänger, Typ 4, PL e, 4 Strahlen-System (Körperschutz), Schutzfeldhöhe 1200 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlusstecker M12, Sender 5-polig, Empfänger 5-polig, Befestigungswinkel L-Form im Lieferumfang enthalten
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.620.1200.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtgitter SLG4-B4-1200 |
EAN | 4049088680311 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1991 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 176 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6000 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3360 g |
Volumen verpackt | 26281,2 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |