Access Point WIENET AP ETH-A
Número de artículo 83.040.0050.0
WLAN Access Point im Industrie-Design, 1x RJ45 10/100 Mbps, WLAN Standard IEEE 802.11 n/g/b, Integrierte Antenne, Ethernet 10/100BaseT, Web-Server, Betriebsspannung: 24VDC, Schutzart IP20, Hutschienenmontage, BxHxT: 22,5 x 98,6 x 91,5 mm
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.040.0050.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Access Point WIENET AP ETH-A |
EAN | 4049088338564 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 114 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 115,11 g |
Nettogewicht Einzelteil | 96 g |
Volumen verpackt | 372 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |