relais de commande bi-manuelle SNZ4052K-C AC/DC 24V (B)
Numéro d'article R1.188.2020.0
Unité de base EN 13851 type IIIC, commande bicanale, 2x contact NF / NO blocage de démarrage, détection de courts-circuits transversaux, contrôle de simultanéité, 2 sorties de courant sécurisées, 1 sortie de signalisation, 24 V c.a. / c.c. 50-60 Hz, borne à ressort enfichable
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.2020.0 |
---|---|
description de l'article | relais de commande bi-manuelle SNZ4052K-C AC/DC 24V (B) |
EAN | 4046521297457 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 167 mm |
---|---|
largeur emballée | 142 mm |
hauteur emballée | 32 mm |
poids brut emballé | 265 g |
poids net pièce unique | 210 g |
volume emballé | 758 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |