20858

To håndstryk SNZ4052K-C AC/DC 24V (B)

Vare nummer R1.188.2020.0

Sikkerhedsrelæ (SILcl3) Kat.4 fjeder/stikbar 24VAC/DC 1N/O 1N/C SNZ 4052K-C 24VAC/DC

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

R1.188.2020.0
To håndstryk SNZ4052K-C AC/DC 24V (B)
EAN4046521297457
Ordre enhed1 St
DE
85364900

Emballagens dimensioner

167 mm
142 mm
32 mm
265 g
210 g
758 ccm
pap
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others