Relè bimanuale SNZ4052K-A AC 115-120V(B)
Codice del prodotto R1.188.0940.1
Modulo di sicurezza, comandi bimanuali EN 13851 tipo IIIC, azionamento a due canali, 2 blocchi avviamento con contatti NC/NA, controllo di sincronismo canali, 2 linee di comando, 1 uscita di segnalazione, 115- 120 Vca 50-60 Hz, morsetti a vite estraibili
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.188.0940.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Relè bimanuale SNZ4052K-A AC 115-120V(B) |
EAN | 4015573809680 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 126 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 102 mm |
Altezza imballata | 32 mm |
Peso lordo imballato | 295 g |
Peso netto parte singola | 246 g |
Volume confezionato | 411 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |