Relé de control a dos manos SNZ4052K-A AC 115-120V(B)
Número de artículo R1.188.0940.1
Relé de seguridad Bimanual EN 13851 Tipo IIIC, bicanal, monitorización del sincronismo entre entradas 2 contactos de seguridad NO, 1 contacto de señalización NC, AC 115-120 V 50-60Hz, conectores enchufables
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.0940.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de control a dos manos SNZ4052K-A AC 115-120V(B) |
EAN | 4015573809680 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 126 mm |
---|---|
Anchura embalada | 102 mm |
Altura embalada | 32 mm |
Peso bruto embalado | 295 g |
Peso neto de una pieza | 246 g |
Volumen de la caja de cartón | 411 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |