Fuente de alimentación conmutada WIPOS P1 24-2.5
Número de artículo 81.000.6120.0
Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 24 V DC / 2,5A (rango 24-28 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 85-264 V AC / 90-375V DC, monofásica, W x H x D: 40,5 × 88,5 × 115 mm
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 81.000.6120.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Fuente de alimentación conmutada WIPOS P1 24-2.5 |
EAN | 4049088037450 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | TW |
Número del arancel aduanero | 85044083 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 90 mm |
---|---|
Anchura embalada | 40 mm |
Altura embalada | 114 mm |
Peso bruto embalado | 401,36 g |
Peso neto de una pieza | 340 g |
Volumen de la caja de cartón | 410,4 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |