Funktionsanzeige |
"DC OK" (LED grün) (U(o) 17,6...19,4V) |
Überlastschutz min. | 110 % |
Überlastschutz max. | 150 % |
Wirkungsgrad | 89 % |
Ausgangsspannungsgenauigkeit | 1 % |
Netzregelung | 0,5 % |
Lastschwankung | 0,5 % |
Temperaturkoeffizient |
±0,03%/K |
Welligkeit und Rauschen | < 0,05 V |
Haltezeit 115V AC | > 20 ms |
Haltezeit 230V AC | > 30 ms |
Trennspannung Eingang AC | 3000 V |
Trennspannung Ausgang DC | 4242 V |
Trennwiderstand (Ein-/Ausgang) |
100 MOhm |
derating |
61°C...71°C: 2,5 %/K |
Kühlung |
Freie Konvektion |
MTBF |
550.000h |
Anschlussquerschnitt (Input) |
min. 0,2mm² (AWG24)
max.2,5mm² (AWG12) |
Anschlussquerschnitt (Output) |
min. 0,2mm² (AWG24)
max.2,5mm² (AWG12) |
Anschlussquerschnitt PE |
min. 2,5mm² (AWG14) |
Abisolierlänge | 5 mm |
Anzugsdrehmoment max. | 0,6 Nm |
CE-Norm |
EN55022 & EN61000-6-3, EN61000-3-2,EN61000-3-3, EN55024 & EN61000-6-2,EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8,EN61000-4-11, EN60204-1, EN61204-3 |
TÜV/Sicherheit |
EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(erfüllt EN60204) , IRAM |
Zulassung cULus |
UL 508 Listed, UL60950-1 RecognizedUL 1310 Class 2 Power supply |
Anzahl Plusanschlüsse (+) | 2 |
Anzahl Minusanschlüsse (-) | 2 |
Weiter Klemmenanschlüsse |
L1, N, PE, OK (Schaltausgang Open-Collector) |
OK-Anschluss "OK" schaltet bei U(out) | > 19,2 V |
OK-Anschluss Versorgung |
aus Ausgangsspannung 24V DC |