Supervisión de parada SNS 4084K-A DC 24V 9,9 HZ
Número de artículo R1.188.3660.0
Relé de seguridad de motor a 0 (Frecuencias 0.1 - 9.9 Hz) con bypass al inicio, rearme manual o automáticon con monitorización, 4 salidas de seguridad por semiconductor, DC 24 V, conexión por tornillo
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.3660.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Supervisión de parada SNS 4084K-A DC 24V 9,9 HZ |
EAN | 4049088108471 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 167 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 32 mm |
Peso bruto embalado | 240 g |
Peso neto de una pieza | 233,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 758 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |