Controllo motore fermo SNS 4084K-A DC 24V 9,9 HZ
Codice del prodotto R1.188.3660.0
Controllo di arresto (range di frequenza 0,1 - 9,9 Hz) con funzione di tempo di inibizione all'accensione, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 4 uscite a semiconduttore sicure, 24 Vcc, morsetti a vite estraibili
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Numero di parte | R1.188.3660.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Controllo motore fermo SNS 4084K-A DC 24V 9,9 HZ |
EAN | 4049088108471 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 167 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 142 mm |
Altezza imballata | 32 mm |
Peso lordo imballato | 240 g |
Peso netto parte singola | 233,1 g |
Volume confezionato | 758 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |