22035

继电器模块 FLARE-24V-1W-250V6A-CUT

物料号 80.010.4120.0

flare,机械刀闸分断端子继电器,总宽度6.2 mm,具有1个转换触点和弹簧夹端子,输入:24 V AC/DC,输出:250V AC / 6A,最小电压/电流:24V / 8mA,带控制侧负极横联流,类型:flare-24V-1W- 250V6A-CUT

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号80.010.4120.0
文章描述 继电器模块 FLARE-24V-1W-250V6A-CUT
EAN4015573495227
订货单位10 一片
原籍国CZ
海关税号85364900

包装尺寸

包装长度100 mm
包装宽度70 mm
高度包装80 mm
包装毛重296,5 g
单件净重26,99 g
容积包装560 ccm
包装
10 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他