22035

Relæmodul FLARE-24V-1W-250V6A-CUT

Vare nummer 80.010.4120.0

Relæ modul 24VDc 1C/O fjeder 250V/6A AgSnO2 bredde:6,2mm

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

80.010.4120.0
Relæmodul FLARE-24V-1W-250V6A-CUT
EAN4015573495227
Ordre enhed10 St
CZ
85364900

Emballagens dimensioner

100 mm
70 mm
80 mm
296,5 g
26,99 g
560 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others