Relaisbaustein FLARE-24V-1W-250V6A-CUT
Art.No. 80.010.4120.0
flare, mechanisches Messertrennklemmenrelais, 6,2 mm Baubreite, 1 Wechsler, Anschluß mit Federzugklemme, Eingang: 24 V AC/DC, Ausgang: 250 V AC/6 A, Spannung/Strom min.: 24 V/8 mA, mit Minussteckerbrücke auf der Steuerseite, Type: FLARE-24V-1W-250V6A-CUT
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.4120.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein FLARE-24V-1W-250V6A-CUT |
EAN | 4015573495227 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 296,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 26,99 g |
Volumen verpackt | 560 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |