Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.165.0553.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8391 / 5 OB |
EAN | 4015573326965 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 117 mm |
---|---|
Anchura embalada | 86 mm |
Altura embalada | 78 mm |
Peso bruto embalado | 443 g |
Peso neto de una pieza | 8,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 785 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |