21325

Printklemme 8391 / 5 OB

Vare nummer 25.165.0553.0

5-pol Printklemme uden opmærkning skrue 7,5mm/2,5mm² 8391/5 OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.165.0553.0
Printklemme 8391 / 5 OB
EAN4015573326965
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

117 mm
86 mm
78 mm
443 g
8,2 g
785 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others