Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 27.008.4253.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8291 EFK / 12 / 24 |
EAN | 4015573873896 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | TW |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 253 mm |
---|---|
Anchura embalada | 195 mm |
Altura embalada | 91 mm |
Peso bruto embalado | 819,68 g |
Peso neto de una pieza | 27,384 g |
Volumen de la caja de cartón | 4489 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |