Leiterplattenklemme 8291 EFK / 12 / 24
Artikelnr. 27.008.4253.0
Leiterplattenklemme mit Federkraftanschluss, 12-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Preis

Lagerbestand
Abgekündigt - Last Order!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.008.4253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8291 EFK / 12 / 24 |
EAN | 4015573873896 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 253 mm |
---|---|
Breite verpackt | 195 mm |
Höhe verpackt | 91 mm |
Bruttogewicht verpackt | 819,68 g |
Nettogewicht Einzelteil | 27,384 g |
Volumen verpackt | 4489 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |