Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.198.5853.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8192 E / 8 / 16 OB |
EAN | 4015573353329 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 302 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 109 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 858 g |
Waga netto pojedynczej części | 16 g |
Objętość opakowania | 1481 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |