Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.198.5853.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8192 E / 8 / 16 OB |
EAN | 4015573353329 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 302 mm |
---|---|
Anchura embalada | 109 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 858 g |
Peso neto de una pieza | 16 g |
Volumen de la caja de cartón | 1481 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |