Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.198.0353.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8192 E / 3 / 6 |
EAN | 4015573334908 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 142 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 80 mm |
Wysokość opakowania | 44 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 326 g |
Waga netto pojedynczej części | 6 g |
Objętość opakowania | 500 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |