Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.155.0453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8191 R / 4 Z OB |
EAN | 4015573484108 |
Jednostka opakowania | 250 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 177 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 130 mm |
Wysokość opakowania | 79 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1450 g |
Waga netto pojedynczej części | 5,227 g |
Objętość opakowania | 1818 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 250 sztuk |