Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.155.0453.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8191 R / 4 Z OB |
EAN | 4015573484108 |
Unidad de embalaje | 250 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 177 mm |
---|---|
Anchura embalada | 130 mm |
Altura embalada | 79 mm |
Peso bruto embalado | 1450 g |
Peso neto de una pieza | 5,227 g |
Volumen de la caja de cartón | 1818 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 250 pieza(s) |